WD20050-5626-80G –  Wheel drive
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
I wheel drives sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Diametro della ruota
  • Altezza
  • Capacità di carico
  • Efficienza 94 %
  • Max. Coppia di uscita 46.26 Nm
  • Staffa di montaggio  
  • Peso
  • Larghezza della ruota
  • Materiale delle ruote Vulkollan 
  • Rapporto di riduzione 26 
  • Coppia di uscita Valore nominale 23.13 Nm
  • Per le dimensioni del motore 80 mm (BLDC) 
  • Momento d'inerzia 21 kg mm²
  • Temperatura operativa   -  

Dimensioni

WD-X
Creazione in corso ...

Scaricamenti