NME2-UVW-U14-05-C –  Encoder magnetico ad alta risoluzione
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita Fase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3 
  • Temperatura operativa -25 °C - 105 °C
  • Umidità max. 95% (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 16384 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.50 - 5.50 V
  • Velocità limite 12000 NUMERO DI GIRI
  • Temperatura di stoccaggio -25 °C - 105 °C

Dimensioni

NME2-C
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Accessori

ZK-MCM-12-500-S-JXH Cavo encoder NME2/3 0,5 m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 0,5 m
ZK-MCM-12-500-S-JGH Cavo encoder NME2/3 0,5 m
ZK-MCM-12-2.0-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 2,0 m
ZK-NME2-12-500-S Cavo encoder NME2/3 0,5 m