NME2-SSI-V10-12-O –  Encoder magnetico ad alta risoluzione

Disponibilità

Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder SSI 
  • Diametro dell'albero 10 mm
  • Segnali di uscita SSI 
  • Temperatura operativa -25 °C - 105 °C
  • Umidità max. 95% (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder SSI 17 Bit 
  • Tensione di esercizio (encoder) 9.00 - 30.00 V
  • Velocità limite 12000 NUMERO DI GIRI
  • Temperatura di stoccaggio -25 °C - 105 °C

Dimensioni

Scaricamenti

Accessori

ZK-MCM-12-500-S-JXH Cavo encoder NME2/3 0.5m € 17,40
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 0.5m € 18,10
ZK-MCM-12-500-S-JGH Cavo encoder NME2/3 0.5m € 17,40
ZK-MCM-12-2.0-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 2.0m € 24,20
ZK-NME2-12-500-S Cavo encoder NME2/3 0.5m € 9,90