LA561S20-B-UQBN –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 23
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 22 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 7.9 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
  • Massimo. Gioco assiale
  • Peso
  • NEMA 23 
  • max. potenza 966.3 N
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Scaricamenti

Accessori

ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-AAA-UQBN-1000 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UQBN-300 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UQBN-200 Vite con filettatura ACME