LGA561S20-A-UQBN-019 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 23
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
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 22 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 7.9 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • NEMA 23 
  • max. potenza 966.3 N
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "B"
  • Peso

Dimensioni

LGA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m