LSNUT-AGAC-TDBA – Dado filettato precaricato con molla di torsione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura TDBA
-
Diametro della vite 3.5 mm
-
Numero di marce 1
-
Diametro del cerchio del bullone 15.2 mm
-
Tipo di filettatura Trapezoidale
-
Passo della vite 1 mm
-
Motori adatti LSA...-TDBA
-
Diametro del foro 3.2 mm