LSNUT-AGAC-UGAQ – Dado filettato precaricato con molla di torsione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura UGAQ
-
Diametro della vite 4.76 mm
-
Numero di marce 1
-
Diametro del cerchio del bullone 15.2 mm
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 0.64 mm
-
Motori adatti LSA...-UGAQ
-
Diametro del foro 3.2 mm