LSNUT-AGAC-UGFC – Dado filettato precaricato con molla di torsione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura UGFC
-
Diametro della vite 4.76 mm
-
Numero di marce 4
-
Diametro del cerchio del bullone 15.2 mm
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 5.08 mm
-
Motori adatti LSA...-UGFC
-
Diametro del foro 3.2 mm