LSNUT-AGAE-UIEV – Dado filettato precaricato con molla di torsione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura UIEV
-
Diametro della vite 5.56 mm
-
Numero di marce 4
-
Diametro del cerchio del bullone 19.1 mm
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 4.88 mm
-
Motori adatti LSA...-UIEV
-
Diametro del foro 3.6 mm