LSNUT-AGAE-UKBN – Dado filettato precaricato con molla di torsione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura UKBN
-
Diametro della vite 6.35 mm
-
Numero di marce 1
-
Diametro del cerchio del bullone 19.1 mm
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 1.59 mm
-
Motori adatti LSA...-UKBN
-
Diametro del foro 3.6 mm