Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name – three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
APBA80M048030-EB – Motore DC brushless IP65 - 80 mm
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 80 mm
-
Tensione nominale 48 V
-
Momento di picco 714 Ncm
-
Velocità nominale 3000 giri/min
-
Momento d'inerzia del rotore 1240 gcm²
-
Induttanza (da linea a linea) 0.28 mH
-
Encoder
-
Tensione di esercizio (encoder) 5 V
-
Peso 3.4 kg
-
Risoluzione dell'encoder 2500 Impulsi per giro
-
Albero Chiave di accesso con chiave
-
Potenza nominale 750 W
-
Coppia nominale 238 Ncm
-
Corrente nominale 22.2 A
-
Costante di coppia 10.7 Ncm/A
-
Resistenza da linea a linea 0.05 Ohm
-
Motore con protezione IP IP65
-
Tipo di encoder incrementale
-
Lunghezza "A" 181.5 mm
-
Freno
-
Coppia di mantenimento (freno) 320 Ncm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
|
Potenza in uscita
|
Efficienza
|
Potenza in ingresso
|
Perdita di potenza
|
Consumo di corrente
|
Velocità [rpm] a 4,106.50 Nm
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40A 48V | n/a | ||||||
|