GP56-N1-3-SR –  Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità
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
I riduttori GP56-N possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Efficienza 93 %
  • Coppia di uscita Valore nominale 2 Nm
  • Rapporto di riduzione 3.24 
  • Momento d'inerzia 5.5 kg mm²
  • Temperatura operativa -10 °C - 50 °C
  • Lunghezza flangia L1
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 740 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Stoccaggio standard 
  • Massimo. Gioco torsionale 39  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 6.09 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 4700 giri al minuto
  • Vita utile 5000 h
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 280 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GP56-N
Creazione in corso ...