GP56-N1-6-SR –  Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità

Disponibilità

I riduttori GP56-N possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Efficienza 92 %
  • Coppia di uscita valore nominale 1.5 Nm
  • Rapporto di riduzione 6.19 
  • Momento d'inerzia 2 kg mm²
  • Temperatura operativa -10 °C - 50 °C
  • Lunghezza flangia L1 6 mm
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 920 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Stoccaggio standard 
  • Max. Gioco torsionale 43  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 4.6 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 10100 giri al minuto
  • Vita utile 5000 h
  • Lunghezza "L" 50 mm
  • Peso 0.57 kg
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 350 N

Dimensioni