GSGE60-15-1 – Riduttori a vite senza fine
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 15
-
Efficienza 71 %
-
Max. Velocità di ingresso 1800 giri al minuto
-
Peso 1.7 kg
-
Autobloccante
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 1800 N
-
Coppia di uscita valore nominale 44 Nm
-
Max. Gioco torsionale 120 (minuti angolari)
-
Lunghezza 130.5 mm
-
Per le dimensioni del motore NEMA 23
-
Vita utile 10000 h
Dimensioni
Scaricamenti
Accessori
MG-DW-GSGE60 | Doppio albero per riduttore GSGE60 |
|
|
MG-D-GSGE60 | Coperchio per cambio GSGE60 |
|