GSGE60-25-1 –  Riduttori a vite senza fine
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 25 
  • Efficienza 63 %
  • Max. Velocità di ingresso 1800 giri al minuto
  • Peso
  • Autobloccante  
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 1800 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 38 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)
  • Lunghezza
  • Per le dimensioni del motore NEMA 23 
  • Vita utile 10000 h

Dimensioni

[Translate to Italian:] GSGE60
Creazione in corso ...

Accessori

MG-DW-GSGE60 Doppio albero per riduttore GSGE60
MG-D-GSGE60 Coperchio per cambio GSGE60