LSNUT-AFAE-UKGI – Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura UKGI
-
Diametro della vite 6.35 mm
-
Numero di marce 4
-
Diametro del cerchio del bullone 19.1 mm
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 6.35 mm
-
Motori adatti LSA...-UKGI
-
Diametro del foro 3.6 mm