Allegati

Pignoni, ruote elicoidali o pulegge per cinghie sono disponibili solo in grandi quantità come accessori in molti modelli e sono forniti completamente assemblati.

Per una richiesta tecnica dettagliata, contattare il nostro ufficio vendite: [email protected]

Ruota dentata/pignone

I pignoni in acciaio, alluminio o plastica possono essere fissati direttamente all'albero in varie versioni. Ciò significa che i motori possono essere utilizzati come azionamento diretto per i riduttori o per gli azionamenti a cremagliera.


Ruota elicoidale

I motori con riduttore a vite senza fine collegato possono essere installati con un angolo di 90° rispetto al carico e offrono grandi rapporti di riduzione negli spazi più ridotti. I riduttori a vite senza fine sono disponibili in varie dimensioni, materiali, tipi di dentatura e con o senza mozzo.

Nota:
Le forze assiali che si verificano negli ingranaggi a vite senza fine devono essere supportate dai cuscinetti a rulli del motore.


Ingranaggio conico

I motori con ingranaggi conici collegati possono essere installati con un angolo di 90° rispetto al carico e offrono ampi rapporti di riduzione in spazi ristretti. I rinvii angolari sono disponibili in vari materiali e design.


Puleggia a fune

Per la deviazione si possono utilizzare funi metalliche e tiranti, in modo che il motore possa essere posizionato ovunque.


Rullo di binario, frizione e di trasmissione

Gli alberi con rullo di binari e trasmissione e montati sono utilizzati principalmente nei sistemi di trasporto.


Puleggia della cinghia

Le pulegge per cinghie tonde o trapezoidali sono utilizzate principalmente per azionare oggetti leggeri e medio-pesanti. Le pulegge per cinghie dentate (sincrone) possono essere utilizzate, tra l'altro, per il posizionamento preciso.


Elemento di impostazione

Volantini, manopole, teste zigrinate, maniglie a stella e a croce e viti di regolazione possono essere montati sull'albero motore posteriore (albero B) per le impostazioni manuali e di regolazione.


Disco orologio

I dischi orologi o scanalati sono disponibili in vari materiali.