Lavorazione avanzata degli alberi

Gli alberi speciali e gli alberi con zigrinatura o dentatura diretta sono prodotti franco fabbrica e sono disponibili solo in grandi quantità.

Per maggiori informazioni sui possibili processi di lavorazione, sulle quantità e sui prezzi, si prega di contattare il nostro ufficio vendite: [email protected]

Albero più spesso

Gli alberi più spessi possono essere prodotti in dimensioni metriche o imperiali.


Albero più lungo

Se il montaggio diretto non è possibile, è possibile utilizzare alberi motore più lunghi. In questo caso, è necessario rispettare la forza radiale ammissibile dei motori. Se si supera il carico ammesso, è necessario un controcuscinetto all'estremità anteriore dell'albero.


Albero quadrato ed esagonale

Gli alberi quadrati o esagonali consentono di cambiare rapidamente l'attrezzatura di lavoro o gli utensili.


Filettatura interna

Gli alberi motore con filettatura interna metrica possono essere utilizzati per fissare gli attacchi.


Albero cavo

Gli alberi cavi consentono di far passare cavi, tubi o raggi laser. I motori ad albero cavo possono essere prodotti in grandi quantità anche con filettature interne o esterne. Sono possibili anche alberi cavi chiusi su un lato o fori ciechi.

Alcuni motori sono già dotati di albero cavo di serie. È possibile trovare una panoramica qui.


Zigrinatura

La zigrinatura è possibile su tutti i motori. Ciò consente una maggiore trasmissione della forza quando si preme su parti in plastica.