Lavorazione degli alberi

L'appiattimento dell'albero, l'accorciamento o lo smontaggio dell'albero, la foratura di un foro trasversale o la fresatura di una cava per chiavetta sono solitamente possibili entro due settimane.
Si prega di utilizzare il modulo per selezionare una modifica e inserire le dimensioni desiderate.

Nota: Un taglio a D standard Nanotec o una cava per chiavetta standardizzata possono essere ordinati tramite il configuratore online dopo aver selezionato un motore.

Scaricare il modulo per la lavorazione dell'albero

Taglio D

Oltre al taglio a D standard Nanotec (ordinabile tramite il configuratore online), le superfici piane possono essere personalizzate. Per connessioni speciali albero-mozzo, è possibile applicare un singolo appiattimento dell'albero a quasi tutti gli alberi motore.

Pz 1-4 5-9 10+
  € 87.90 26,37€ 17,58€

Albero più corto

Per applicazioni con spazio limitato, Nanotec fornisce motori con albero accorciato.

Pcs 1-4 5-9 10+
  € 98.90 29,67€ 19,78€

Foro trasversale

I fori trasversali consentono, tra l'altro, l'utilizzo di perni di fissaggio e vengono praticati nell'albero con il diametro desiderato.

Pcs 1-4 5-9 10+
  € 98.90 29,67€ 19,78€

Chiave di accesso

Gli alberi con chiavette offrono una maggiore protezione contro la torsione, soprattutto quando si cambia la direzione del carico. A partire da un diametro dell'albero di 6,35 mm, le chiavette sono realizzate in conformità alla norma DIN 6885 P9.

La chiave a piuma è disponibile come accessorio.

Pcs 1-4 5-9 10+
  € 142.90 42,87€ 28,58€

Albero ritorto

Gli alberi torniti sono utilizzati quando ingranaggi, pignoni o pulegge per cinghie con un diametro del foro ridotto devono essere montati direttamente sull'albero del motore

.

Nota:
Per la successiva rotazione di un albero è necessario un motore con due estremità d'albero

Pcs 1-4 5-9 10+
NEMA 8-23 € 139,60 € 41,88 € 27.92
NEMA 23-24 € 152,00 € 45,60 € 30.40
NEMA 34 € 176,60 € 52,98 € 35,32