Lavorazione personalizzata della vite

Nanotec offre modifiche personalizzate per le viti a partire da una quantità d'ordine di 1 pezzo. Utilizzate il modulo per selezionare la modifica desiderata.

Scaricare il modulo

Per applicazioni con requisiti di durata molto elevati, tutte le viti sono disponibili anche con un rivestimento DLC opzionale. Lo strato protettivo in materiale di carbonio migliora le proprietà di scorrimento, aumentando così la durata delle chiocciole di circa il 100%.

Se la vite è disponibile a magazzino, abbiamo bisogno di circa una settimana per lavorare 1-24 pezzi e circa due settimane per 25 pezzi e oltre. Potete trovare lo stock della vite sul nostro sito web.

Per quantità maggiori sono possibili anche altre opzioni di lavorazione, contattando il nostro ufficio vendite: sales@nanotec.de

Smusso

Lo smusso all'estremità della vite assicura un buon inserimento della filettatura e riduce al minimo il rischio di lesioni.
Opzionale: sbavatura con smusso indefinito senza costi aggiuntivi.  

Pcs1-45-910+
 111,60 €33,48 €22,32 €

Estremità lisce della vite

Una spalla liscia consente di guidare la vite in un cuscinetto a strisciamento.
Nota: per viti con lunghezza pari o inferiore a 300 mm, non sarà addebitato alcun sovrapprezzo per un'estremità vite liscia, tranne che per quelle con caratteristiche speciali (vedere modulo).

Pz1-45-910+
 130,00 €39,00 €26,00 €

Larghezza tra le piastre

La fresatura della larghezza della chiave facilita il montaggio della vite.

Pcs1-45-910+
 149,60 €44,88 €29,92 €

Filettatura metrica ISO

La filettatura metrica semplifica l'assemblaggio della vite e fornisce protezione contro la torsione.

Pcs 1-4 5-9 10+
  130,00 € 39,00 € 26,00 €

Sede del cuscinetto flottante

Questa lavorazione consente di montare i cuscinetti standard sulla vite con l'ausilio di un anello di fissaggio dell'albero.

Pcs1-45-910+
 149,60 €44,88 €29,92 €

Sede fissa del cuscinetto + interferenza

Per pressare un cuscinetto di posizionamento su una vite è necessario uno spallamento dell'albero tollerato con filettatura.

Pcs 1-4 5-9 10+
  170,50 € 51,15 € 34,10 €