wheel drives - tipi

Innovative modular wheel drives from Nanotec offer efficiency & precision for service robots & automated guided vehicles (AGVs).

WD – Wheel drives modulari

Con i wheel drives, la ruota, il cuscinetto e il riduttore formano un'unica unità che richiede poco spazio per l'installazione e può sostenere carichi radiali elevati. L'installazione è semplificata…
  • Diametro della ruota 100 mm - 200 mm
  • Capacità di carico 400 kg
  • Rapporto di riduzione 11  - 26 
  • Coppia di uscita valore nominale 20.27 Nm - 23.13 Nm
Innovative compact wheel drives with BLDC motor from Nanotec offer an efficient drive solution for service robots & & automated guided vehicles (AGVs).

WD42 – Wheel drives compatti

Il wheel drive WD42 è un'unità compatta composta da ruota, riduttore, motori brushless DC ed encoder. L'azionamento ha una lunghezza totale di soli 103 mm.
  • Diametro della ruota 75 mm - 140 mm
  • Capacità di carico 200 kg
  • Rapporto di riduzione 11.76  - 25.62 
  • Coppia di uscita valore nominale 4.88 Nm - 10.63 Nm
  • Velocità di uscita valore nominale 0.5 m/s - 2.2 m/s
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente nominale 5.9 A

Wheel drives per robotica  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Diametro della ruota
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Staffa di montaggio
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Capacità di carico
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Rapporto di riduzione
0
0
Da
A
Coppia di uscita valore nominale
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Max. Coppia di uscita
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm

0 Risultati

Articolo Diametro della ruota Staffa di montaggio Capacità di carico Rapporto di riduzione Coppia di uscita valore nominale Max. Coppia di uscita Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite