
Smorzatore – per albero B
-
Motori adatti ST28, ST35, ST41, ST42, ST59
-
Adatto per (Ammortizzatore) per albero B
Gli smorzatori D28, D40 e D56 di Nanotec possono essere montati su tutti i motori passo-passo con albero doppio (dimensioni 28-59 mm). Oltre al miglioramento del tempo di assestamento, le risonanze del sistema vengono soppresse e le vibrazioni e il rumore del motore nella gamma di velocità più bassa vengono notevolmente ridotti.
In caso di problemi di risonanza e rumore specifici del dispositivo, l'installazione dello smorzatore facilita notevolmente la messa in servizio del dispositivo.
Coppia [Nm] a giri/min
|
||
---|---|---|
Coppia [Nm] a giri/min
|
||
---|---|---|
Forza [N] a mm/s
|
|||
---|---|---|---|
|
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Capacità dei condensatori integrati in uF.
Max. Errore di concentricità del diametro interno o esterno del riduttore in condizioni di assenza di carico.
Momento del freno chiuso (non alimentato)
Momento del motore fermo (energizzato)
Momento che può essere trasmesso dal riduttore in funzionamento continuo
Coppia massima in funzionamento continuo
Coppia massima in funzionamento continuo
corrente di picco a breve termine per max. 1s
Corrente massima in funzionamento continuo
. Corrente in funzionamento continuoCoppia generata in proporzione alla corrente del motore
Errrore massimo di corsa assiale della superficie di installazione dell'uscita del riduttore in condizioni di vuoto.
Dimensione della flangia in mm
Trasmissione differenziale del segnale
Carico continuo per raggiungere una durata di 1.000 h a 300 giri/min.
Largo massimo tra il mandrino e il dado. Gioco tra mandrino e dado
Segnale separato, una volta per giro
Induttanza di un avvolgimento
Opzioni di comunicazione
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto se si tiene conto della durata di vita.
Lunghezza totale del corpo motore (esclusi gli alberi)
Lunghezza della boccola integrata nel motore
Massimo momento ribaltante ammissibile causato da un carico eccentrico che agisce sull'uscita del riduttore.
Coppia massima. Coppia che può essere brevemente trasmessa dal cambio
Gioca all'interno del riduttore quando cambi direzione
Forza massima che un attuatore lineare può generare indipendentemente dalla sua durata di vita.
Velocità massima in ingresso al motore
Il momento d'inerzia del rotore
Torsione momentaneamente raggiungibile, di solito 3 volte la coppia nominale per circa 5 s, poi sequestro termico => I2T
Sì = Tutti gli articoli e tutti gli articoli di configurazione*
No = Tutti gli articoli, ma senza gli articoli di configurazione*
Solo = Solo gli articoli di configurazione*
*Articoli di configurazione = Articoli con encoder, freno, riduttore, ammortizzatore o lavorazione dell'albero
Dimensione standardizzata per motori passo-passo secondo la "National Electrical Manufacturers Association"
Passo della vite in mm/distanza percorsa per giro
Peso totale del motore
Potenza massima in watt che non può essere dissipata sul chopper di frenata per più di 1 secondo.
Potenza meccanica in uscita
Potenza massima continua in watt con resistenza di frenatura esterna.
Potenza continua in watt con resistenza di frenatura integrata.
Errore di posizione quando ci si sposta ripetutamente nella stessa posizione, partendo dalla stessa direzione di rotazione.
Resistenza di un avvolgimento
Tensione di alimentazione dell'encoder
Tensione nominale per avvolgimento
Uscita per il collegamento di un freno al motore (ad es. serie BKE o BWA di Nanotec)
Velocità di avanzamento massima. Velocità di avanzamento - si prega di osservare la curva caratteristica del motore, poiché la velocità di avanzamento dipende da altri parametri come la tensione di alimentazione e la corrente di fase
Velocità lineare (all'uscita) delle trasmissioni a ruota
Punto di funzionamento nominale
Articolo | Motori adatti | Prezzo |
|
---|
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: order@nanotec.de
Gentile visitatore,
abbiamo rilevato che stai accedendo al sito dal seguente Paese: . Vorremmo reindirizzarti alla pagina: .
Dear Visitor,
As a user from , we would like to redirect you to .