LSA141S03-A-TDBA-102 – Attuatore lineare esterno - NEMA 6
Dati tecnici
-
Dimensione 14 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Velocità 20 mm/s
-
Tipo di filettatura Trapezoidale
-
Passo della vite 1 mm
-
Resistenza per avvolgimento 21 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
-
Lunghezza "A" 30 mm
-
NEMA 6
-
Max. Potenza 15.6 N
-
Corrente per avvolgimento 0.3 A
-
Diametro della vite 3.5 mm
-
Risoluzione 5 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 3.8 mH
-
Lunghezza del mandrino "L" 102 mm
-
Peso 0.03 kg
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Forza [N] a 2.10 mm/s
|
|||
---|---|---|---|---|---|
0.3A 24V | 14.64 | ||||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti |
|
|
LSNUT-AGAC-TDBA | Dado filettato precaricato con molla di torsione |
|
|
LSNUT-AEAC-TDBA | Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione |
|
|
LSNUT-AAAA-TDBA | Dado filettato |
|