LBA60LDR1250-E4-55 –  BLDC linear actuator – 60 mm
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
  • Corrente nominale 6.2 A
  • Forza nominale 500 N
  • Velocità 100 mm/s
  • Filo conduttore
  • Risoluzione dell'encoder
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Massimo. Gioco assiale
  • Motore con protezione IP IP54 
  • Peso
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente di picco 17.7 A
  • max. potenza 1500 N
  • Max. Velocità 292 mm/s
  • Tensione di esercizio (encoder) 9.00 - 30.00 V
  • Risoluzione dell'encoder SSI 17 Bit 
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • Freno  

Accessori

ZK-M12-8-5M-2-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-8-5M-1-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-8-2M-2-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-8-2M-1-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-5M-2-LFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-5M-1-LFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-2M-2-LFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-2M-1-LFF Cavo di collegamento M12