Smooth out unwanted voltage spikes and protect your controller.
Z-K4700/50 – Condensatore
Dati tecnici
-
Capacità 4700 μF
-
Tolleranza di capacità ± 20%
-
Max. Tensione di esercizio 50 V
-
Piombo 10 mm
-
Intervallo di temperatura -40 °C - 85 °C
-
Dimensioni Tazza cilindrica in alluminio, Ø 25 mm, lunghezza 35 mm