ST4118M1804-L – Motore passo-passo con albero cavo - NEMA 17
Disponibilità
Motore passo-passo ad alta coppia con albero cavo di dimensioni NEMA 17 (42 mm) e con angolo di passo di 1,8° (passo completo). Disponibile in varie lunghezze e versioni.
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 1.8 A
-
Momento d'inerzia del rotore 57 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.85 mH
-
Lunghezza "A" 38 mm
-
Dimensione 42 mm
-
Coppia di mantenimento 28 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1.1 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.24 kg
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
Coppia [Nm] a 262.60 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
1.8A 24V | 0.296 | |||
|