AS8918L9504-E24B –  Motore passo-passo IP65 - NEMA 34
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • Coppia di mantenimento
  • Induttanza per avvolgimento 2.7 mH
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 4000 Impulsi per giro
  • NEMA 34 
  • Corrente per avvolgimento 9.5 A
  • Resistenza per avvolgimento 0.26 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 3000 gcm²
  • Peso
  • Coppia di mantenimento (freno)
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Tensione di esercizio (encoder) 24 V

Dimensioni

[Translate to Italian:] AS8918L9504-E24B
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
ZK-M12-12-2M-1-AFF Encoder cable straight, 2m
ZK-TW-7-2M Motor cable straight, 2m