NME1-UVW-T14 –  Encoder magnetico
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita Fase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3 
  • Frequenza limite 500 kHz
  • Livello del segnale low:<2.0 V (@l_load=20 mA), high: VCC-0.2 V (@l_load=20 mA) 
  • Temperatura operativa -20 °C - 80 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5.00 - 24.00 V
  • Consumo di corrente 30 mA
  • Velocità limite 30000 NUMERO DI GIRI
  • Max. Corrente di uscita per canale 70 mA (@Vcc=5 V, Vout=3 V), 90 mA (@Vcc=24 V, Vout=18 V) 
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 85 °C

Dimensioni

NME1
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Schede tecniche
Certificati

Accessori

ZK-NME1-13-500-S Cavo encoder NME1 0,5 m