Soluzioni di controllo del movimento - Nanotec

Soluzioni di azionamento

PD1-C - Motore passo-passo con controllore integrato - NEMA 11

Il più piccolo motore passo-passo con controller

Dotato di flangia da 28 mm, il PD1 è il più piccolo tra gli azionamenti compatti di Nanotec, con controller ed encoder integrati. È possibile scegliere tra tre versioni: IP20, IP65 e una variante con…
Controller plug-in - Nanotec

Piccoli controller motore plug-in

I controller della serie CPB sono ideali per l'integrazione nelle applicazioni dei clienti e schede personalizzate. Sono disponibili in tre varianti con potenza nominale di 150 W, 300 W e 750 W.
Tavole rotanti ad albero cavo - Nanotec

Tavole rotanti ad albero cavo

Elevata precisione di posizionamento e ampio diametro dell'albero cavo: in combinazione con un motore passo-passo, i riduttori elicoidali ad albero cavo sono ideali per tavole rotanti o pinze…
Cerca prodotto - Nanotec Electronic
Plug & Drive Studio 3 di Nanotec - Software gratuito per gestione di controller di movimento

Come funziona Plug & Drive Studio 3

Partecipa al webinar per conoscere il nostro innovativo concetto di interfaccia software e scoprire come sviluppare e integrare in modo efficiente moduli personalizzati.
Giocare a calcio con un robot in miniatura

Calcio in miniatura

Per ottenere la massima velocità e precisione nella RoboCup, Nanotec fornisce agli studenti dell'Università Tecnica di Delft diversi motori a rotore esterno DF45 ed encoder NME2.

I nostri premi per l'innovazione!

A gennaio 2024 Nanotec ha ricevuto per la terza volta il prestigioso riconoscimento TOP 100, assegnato a piccole e medie imprese particolarmente innovative.

Il premio è assegnato da compamedia, organizzatore del concorso TOP 100, sulla base di un'analisi condotta dal professor Nikolaus Franke dell'Università di Economia e Commercio di Vienna insieme al suo team. Lo studio valuta non solo le innovazioni già realizzate, ma anche il potenziale innovativo delle aziende partecipanti.

Nell'ambito di questa valutazione scientifica indipendente, Nanotec si è distinta in particolare sotto il profilo "Outward looking / Open innovation" confermandosi tra le aziende tedesche più innovatrici della sua categoria.

Corsi di formazione regionali sui prodotti Nanotec

Chi siamo

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG è uno dei principali produttori di motori e controller per soluzioni di azionamento intelligenti, utilizzate soprattutto nell'automazione industriale, nell'automazione di laboratorio, nelle tecnologie medicali, nell'industria del packaging e nella produzione di semiconduttori.

Presso nostra sede centrale di Feldkirchen, vicino a Monaco di Baviera, tutti i reparti aziendali – dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino alle vendite – sono riuniti sotto lo stesso tetto.

SCOPRI DI PIÙ

News via e-mail

Iscriviti per ricevere le nostre news via e-mail su nuovi prodotti, aggiornamenti software e le ultime novità aziendali!

ISCRIVITI