SC3518M1204-A –  Motore passo-passo - NEMA 14
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 14 
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Momento d'inerzia del rotore 20 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.9 mH
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 2.5 Ohm
  • Numero di fili
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] SC3518
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
ZD-D28 Serranda
ZD-D40 Ammortizzatore
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m