PD6-C8918S6404-E-09 –  Motore passo-passo con controller integrato - NEMA 34
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
Nella sezione "Download" si trova il manuale tecnico corrispondente al firmware stock. Fare riferimento al nuovo manuale tecnico e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039" quando si utilizza Plug &; Drive Studio 2.
 

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fieldbus CANopen 
  • Coppia di mantenimento
  • Corrente nominale (RMS) 6.4 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Peso
  • NEMA 34 
  • Interfaccia USB 
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 8.3 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 10 V, 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza

Dimensioni

PD6-C8918S6404-E-09
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
ZCPHOFKC-2.5HC-2  * Spina terminale, 2 poli
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Connettore per ingressi/uscite
ZK-MICROUSB Cavo micro USB da 1,5 m
Z-K10000/100 Condensatore
* Incluso nell'ambito della fornitura per PD6-C8918S6404-E-09.

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli