Smooth out unwanted voltage spikes and protect your controller.
Z-K10000/100 – Condensatore
Dati tecnici
-
Capacità 10000 μF
-
Tolleranza di capacità ± 20%
-
Max. Tensione di esercizio 100 V
-
Piombo 20 mm
-
Intervallo di temperatura -40 °C - 85 °C
-
Dimensioni Tazza cilindrica in alluminio, Ø 40 mm, lunghezza 95 mm