GPLEP90-1S-5 –  Riduttori epicicloidali di precisione

Disponibilità

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione
  • Max. Coppia di uscita 131 Nm
  • Max. Gioco torsionale 7  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1 41.5 mm
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 34 
  • Momento d'inerzia ≤78.9 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 1500 N
  • Coppia di uscita valore nominale 82 Nm
  • Efficienza 97 %
  • Lunghezza "L" 67.5 mm
  • Peso 3.1 kg
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 7000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 1700 N

Dimensioni