GPLE - Riduttori epicicloidali di precisione Descrizione prodotto Dati tecnici I riduttori epicicloidali a gioco ridotto di Nanotec sono sviluppati secondo lo stato dell'arte della tecnologia dei riduttori e sono molto facili da montare. Rapporto di riduzione 3 - 512 Coppia di uscita Valore nominale 1.5 Nm - 130 Nm Efficienza 48 % - 98 % Massimo. Gioco torsionale 7 (minuti angolari) - 55 (minuti angolari)
GPLEP - Riduttori epicicloidali di precisione Descrizione prodotto Dati tecnici I riduttori epicicloidali di precisione GPLEP sono dotati di cuscinetti di uscita rinforzati e possono sopportare elevati carichi radiali e assiali. Rapporto di riduzione 5 - 25 Coppia di uscita Valore nominale 5 Nm - 82 Nm Efficienza 95 % - 97 % Massimo. Gioco torsionale 7 (minuti angolari) - 19 (minuti angolari)
GPLEF - Riduttori a flangia Descrizione prodotto Dati tecnici I riduttori flangiati GPLEF sono un'alternativa economica ai riduttori cicloidi o ad albero e offrono un'efficienza fino al 97%. Rapporto di riduzione 5 - 25 Coppia di uscita Valore nominale 15 Nm - 40 Nm Efficienza 95 % - 97 % Massimo. Gioco torsionale 10 (minuti angolari) - 12 (minuti angolari)