GPLEF64 – Riduttori a flangia Descrizione prodotto Dati tecnici Riduttori a flangia per motori NEMA 23 (56 mm) e NEMA 24 (60 mm). Disponibili in varie lunghezze e riduzioni. Rapporto di riduzione 5 - 25 Coppia di uscita Valore nominale 15 Nm - 40 Nm Efficienza 95 % - 97 % Massimo. Gioco torsionale 10 (minuti angolari) - 12 (minuti angolari)