PD2-C411L18-E-65-01 –  Motore passo-passo con controller integrato IP65 - NEMA 17

Disponibilità

Configurare

Nella sezione "Download" si trova il manuale tecnico corrispondente al firmware stock. Fare riferimento al nuovo manuale tecnico e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039" quando si utilizza Plug &; Drive Studio 2.
 

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 42 mm
  • Fieldbus
  • Coppia di mantenimento 50 Ncm
  • Corrente nominale (RMS) 1.8 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Peso 0.5 kg
  • NEMA 17 
  • Interfaccia USB 
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 3 A
  • Tipo di ingressi digitali 24 V, 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza 74.4 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4060801002004006008001 0002 00000.120.240.360.48
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 341.25 giri/min
1.8A 24V
 
 
0.467
1.8A 48V
 
 
0.493

Accessori

ZK-M8-3-2M-1-AFF Cavo di alimentazione, 2 m
ZK-M8-8-2M-1-PUR-S IO diritto, 2m
Z-K4700/50 Condensatore
ZK-USB Cavo mini USB da 1.5m € 4,50
ZK-M8-5-2M-1-PUR-S-F IO diritto, 2m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
This interactive, animated demonstration shows how stepper motors work. It starts when you move the "continuous" slider to the left or right. Alternatively, you can also view individual images by clicking the arrows.
Più dettagli