PD2-CB42CD-E-65-08 –  Motore CC senza spazzole con controllore integrato IP65 - NEMA 17
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
Nella sezione "Download" si trova il manuale tecnico corrispondente al firmware stock. Fare riferimento al nuovo manuale tecnico e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039" quando si utilizza Plug &; Drive Studio 2.
 

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fieldbus CANopen 
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale (RMS) 3.3 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Peso
  • NEMA 17 
  • Interfaccia
  • Potenza nominale 105 W
  • Velocità nominale 4000 giri al minuto
  • Corrente di picco (RMS) 10 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza

Dimensioni

PD2-CB42CD-E-65-08
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
ZK-M8-3-2M-1-AFF Cavo di alimentazione diritto, 2 m
ZK-M8-8-2M-1-PUR-S IO diritto, 2m
Z-K4700/50 Condensatore
ZK-M8-5-2M-1-PUR-S-F CAN in linea retta, 2m
ZK-M8-5-2M-1-PUR-S-M CAN in uscita, diritto, 2 m
ZK-M12M-M8F-5-200-S CAN in rettilineo, 0,2 m
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in uscita diritto, 0,2 m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
This interactive, animated demonstration shows how stepper motors work. It starts when you move the "continuous" slider to the left or right. Alternatively, you can also view individual images by clicking the arrows.
Più dettagli