LA281M15-B-THCA – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11
Disponibilità
Il cavo motore è incluso nella fornitura
.È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 28 mm
-
Fine dell'albero doppio
-
Velocità 35 mm/s
-
Tipo di filettatura Trapezoidale
-
Passo della vite 2 mm
-
Resistenza per avvolgimento 1.45 Ohm
-
Lunghezza del raccordo "L" 15 mm
-
Lunghezza "A" 41 mm
-
NEMA 11
-
Max. Potenza 152.1 N
-
Corrente per avvolgimento 1.5 A
-
Diametro della vite 5 mm
-
Risoluzione 10 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 1.25 mH
-
Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
-
Peso 0.14 kg
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 3.60 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.5A 24V |
|
146.66 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti | € 17,40 |
|
VITE-ABA-THCA-200 | Vite con filettatura trapezoidale | € 17,90 |
|
VITE-ABA-THCA-300 | Vite con filettatura trapezoidale | € 23,40 |
|
VITE-AAA-THCA-1000 | Vite con filettatura trapezoidale | € 54,20 |
|