LA28 – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11

Attuatore lineare flessibile e compatto con flangia di 28 mm. Il dado filettato è stampata nell'albero cavo ed è disponibile con filettatura trapezoidale o ACME. Una selezione di viti adatte è disponibile nell'elenco degli accessori.
- Breve tempo di azionamento
- Elevata forza di spinta e trazione
- Vari avvolgimenti
- Spina integrata
Nanotec offre anche i controller motore adatti a questo attuatore lineare. È possibile configurare un encoder in modo rapido e semplice dopo aver selezionato l'attuatore.
L'LA28 può essere abbinato ai seguenti encoder: NTO3-05-K13-HC, WEDL5546-A10, WEDS5546-A10
Note:
Le capacità di potenza e di uscita specificate nelle schede tecniche si basano su un ciclo di lavoro di circa il 10% - 20% e devono essere ridotte di conseguenza per valori superiori. Si deve evitare di guidare fino a fine corsa fissi.
LA28 Articoli
Attendere il caricamento del Productfinder ...
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia [Nm] a giri/min
|
||
---|---|---|
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia [Nm] a giri/min
|
||
---|---|---|
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza [N] a mm/s
|
|||
---|---|---|---|
|
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Guida alla ricerca dei prodotti
Condividi i risultati della ricerca prodotti
Filtro
Mostra configurazioni
Sì = Tutti gli articoli e tutti gli articoli di configurazione*
No = Tutti gli articoli, ma senza gli articoli di configurazione*
Solo = Solo gli articoli di configurazione*
*Articoli di configurazione = Articoli con encoder, freno, riduttore, ammortizzatore o lavorazione dell'albero
NEMA
Dimensione standardizzata per motori passo-passo secondo la "National Electrical Manufacturers Association"
Max. Potenza
Forza massima che un attuatore lineare può generare indipendentemente dalla sua durata di vita.
Velocità
Velocità di avanzamento massima. Velocità di avanzamento - si prega di osservare la curva caratteristica del motore, poiché la velocità di avanzamento dipende da altri parametri come la tensione di alimentazione e la corrente di fase
Tipo di filettatura
Diametro della vite
Passo della vite
Passo della vite in mm/distanza percorsa per giro
Corrente per avvolgimento
Lunghezza "A"
Lunghezza totale del corpo motore (esclusi gli alberi)
Aggiungi filtro / attributo
- NEMA
- Lunghezza "A"
- Max. Potenza
- Velocità
- Passo della vite
- Corrente per avvolgimento
- Mostra configurazioni
- Tipo di filettatura
- Diametro della vite
-
Usato su: Cavi di collegamento, Convertitore, Elettronica
-
Usato su: Doppio albero/coperchio per riduttore GSGE
-
-
Usato su: Smorzatore
- Albero Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori passo-passo, Motori DC brushless
- Altezza Aggiungi filtro
-
Usato su: Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Chiavi di piume, Wheel drives per robotica
- Ammortizzatore Aggiungi filtro
-
Selezioni se gli elementi di configurazione con smorzatori devono essere visualizzati.
- Autobloccante Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
- Bassa rumorosità Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
-
Usato su: Condensatori
- Capacità dei condensatori integrati Aggiungi filtro
-
Usato su: Chopper di frenatura
Capacità dei condensatori integrati in uF.
- Capacità di carico Aggiungi filtro
-
Usato su: Wheel drives per robotica
- Categoria del componente Aggiungi filtro
-
Serve a selezionare una serie di prodotti.
- Cavo da PC a convertitore Aggiungi filtro
-
Usato su: Convertitore
-
- Codice della filettatura Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
- Collegamento del motore Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Motori passo-passo
-
Usato su: Viti e dadi filettatiÈ possibile visualizzare i motori con un albero appiattito (D-Cut).
- Concentricità del diametro interno/esterno (azionamento in uscita) Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
Max. Errore di concentricità del diametro interno o esterno del riduttore in condizioni di assenza di carico.
- Connettore Twintus Aggiungi filtro
- Coppia a velocità Aggiungi filtro
-
-
- Coppia di mantenimento (freno) Aggiungi filtro
-
Usato su: Freni per motori BLDC e passo-passo, Motori DC brushless, Motori con controller integrato, Motori passo-passo
Momento del freno chiuso (non alimentato)
- Coppia di tenuta Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori passo-passo, Motori con controller integrato
Momento del motore fermo (energizzato)
- Coppia di uscita valore nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
Momento che può essere trasmesso dal riduttore in funzionamento continuo
-
Coppia massima in funzionamento continuo
- Coppia nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Motori con controller integrato
Coppia massima in funzionamento continuo
-
Usato su: Alimentatori switching
- Corrente di picco Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Wheel drives per robotica
- Corrente di picco (RMS) Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori con controller integrato, Controller per motori BLDC e passo-passo
corrente di picco a breve termine per max. 1s
- Corrente di uscita Aggiungi filtro
-
Usato su: Alimentatori switching
- Corrente nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Wheel drives per robotica
- Corrente nominale (RMS) Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
Corrente massima in funzionamento continuo
. Corrente in funzionamento continuo - Costante di coppia Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless
Coppia generata in proporzione alla corrente del motore
-
Usato su: Doppio albero/coperchio per riduttore GSGE
-
Usato su: Connettore a spina
-
-
- Deviazione assiale della faccia terminale (azionamento in uscita) Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
Errrore massimo di corsa assiale della superficie di installazione dell'uscita del riduttore in condizioni di vuoto.
- Diametro del cerchio del bullone Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
- Diametro del foro Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Freni per motori BLDC e passo-passo, Motori passo-passo, Motori DC brushless, Smorzatore
- Diametro dell'albero Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Motori con controller integrato, Motori passo-passo, Freni per motori BLDC e passo-passo
- Diametro della ruota Aggiungi filtro
-
Usato su: Wheel drives per robotica
- Dimensione Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato, Freni per motori BLDC e passo-passo, Motori passo-passo, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori DC brushless
Dimensione della flangia in mm
-
Usato su: Condensatori, Elettronica
- Driver di linea Aggiungi filtro
-
Usato su: Encoder per motori BLDC e motori passo-passo
Trasmissione differenziale del segnale
- Efficienza Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
- Encoder Aggiungi filtro
-
Selezioni se le voci di configurazione con encoder devono essere visualizzate.
-
Usato su: Motori DC brushless
- Fieldbus Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori passo-passo
-
- Forza nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Attuatori lineari con motori passo-passo
Carico continuo per raggiungere una durata di 1.000 h a 300 giri/min.
- Freno Aggiungi filtro
-
Selezioni se gli articoli di configurazione con i freni devono essere visualizzate.
- Gioco assiale standard Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
Largo massimo tra il mandrino e il dado. Gioco tra mandrino e dado
- Gradiente Aggiungi filtro
-
- Indice Aggiungi filtro
-
Usato su: Encoder per motori BLDC e motori passo-passo
Segnale separato, una volta per giro
- Induttanza (da linea a linea) Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless
Induttanza di un avvolgimento
- Induttanza per avvolgimento Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori passo-passo
- Ingresso encoder Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo
- Interfaccia Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato, Elettronica
Opzioni di comunicazione
- Interfaccia CAN Aggiungi filtro
-
Usato su: Convertitore
- Interfaccia RS485 Aggiungi filtro
-
Usato su: Convertitore
-
Usato su: Chiavi di piume
-
Usato su: Wheel drives per robotica
- Limite di carico Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto se si tiene conto della durata di vita.
- Lunghezza Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori con controller integrato, Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Chiavi di piume
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo
- Lunghezza calcolata Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Motori passo-passo, Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori con controller integrato
-
Usato su: Cavi di collegamento, Convertitore
- Lunghezza del mandrino "L" Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori con controller integrato
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo
Lunghezza della boccola integrata nel motore
- Lunghezza della corsa "X" Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm
- Lunghezza della vite Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
- Massimo. Gioco assiale Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Viti e dadi filettati, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori con controller integrato
- Massimo. Momento di inclinazione Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
Massimo momento ribaltante ammissibile causato da un carico eccentrico che agisce sull'uscita del riduttore.
-
Usato su: Wheel drives per robotica
- Max. Coppia di uscita Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
Coppia massima. Coppia che può essere brevemente trasmessa dal cambio
- Max. Gioco torsionale Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
Gioca all'interno del riduttore quando cambi direzione
- Max. Tensione di esercizio Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori con controller integrato, Condensatori, Elettronica
-
Usato su: LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm
- Max. Velocità di ingresso Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
Velocità massima in ingresso al motore
- Modalità passo passo Aggiungi filtro
- Modifica dell'albero Aggiungi filtro
-
Selezioni se le voci di configurazione con un albero modificato devono essere visualizzate.
-
Usato su: Motori con controller integrato, Motori passo-passo, Motori DC brushless, Lavorazione degli alberi
- Momento d'inerzia Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Freni per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
- Momento d'inerzia del rotore Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Motori passo-passo
Il momento d'inerzia del rotore
-
- Momento di picco Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless
Torsione momentaneamente raggiungibile, di solito 3 volte la coppia nominale per circa 5 s, poi sequestro termico => I2T
- Motore con protezione IP Aggiungi filtro
-
Usato su: LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori DC brushless
- Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori con controller integrato, Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Motori passo-passo
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo
-
Usato su: Viti e dadi filettati, Attuatori lineari con motori passo-passo
-
Usato su: Smorzatore
-
Usato su: Connettore a spina
- Numero di fili Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori passo-passo
- Numero di ingressi analogici Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
- Numero di ingressi digitali Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
- Numero di marce Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
-
Usato su: Cavi di collegamento
- Numero di uscite digitali Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
- Per le dimensioni del motore Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato, Freni per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica, Motori DC brushless, Motori passo-passo
- Peso Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori DC brushless, Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato, Freni per motori BLDC e passo-passo, Motori passo-passo, Viti e dadi filettati, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Controller per motori BLDC e passo-passo, Elettronica, Smorzatore, Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Wheel drives per robotica, Alimentatori switching, Lubrificante
Peso totale del motore
-
-
Usato su: Alimentatori switching
- Potenza massima ammissibile (per 1 s) Aggiungi filtro
-
Usato su: Chopper di frenatura
Potenza massima in watt che non può essere dissipata sul chopper di frenata per più di 1 secondo.
- Potenza nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Freni per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
Potenza meccanica in uscita
- Potenza nominale (con resistenza di frenatura esterna) Aggiungi filtro
-
Usato su: Chopper di frenatura
Potenza massima continua in watt con resistenza di frenatura esterna.
- Potenza nominale (con resistenza di frenatura integrata) Aggiungi filtro
-
Usato su: Chopper di frenatura
Potenza continua in watt con resistenza di frenatura integrata.
- Precisione di posizionamento a ripetizione Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
Errore di posizione quando ci si sposta ripetutamente nella stessa posizione, partendo dalla stessa direzione di rotazione.
- Prestazioni di alto livello Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori con controller integrato
- Prezzo Aggiungi filtro
-
- Rapporto di riduzione Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
- Resistenza da linea a linea Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless
Resistenza di un avvolgimento
- Resistenza per avvolgimento Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori passo-passo
- Rettilineità della vite Aggiungi filtro
-
Usato su: Viti e dadi filettati
- Riduttore Aggiungi filtro
-
Selezionare se le voci di configurazione con il riduttore devono essere visualizzate.
- Riduttore con protezione IP Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo, Wheel drives per robotica
- Risoluzione Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori con controller integrato
- Risoluzione Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori passo-passoDistanza percorsa dal motore per passo completo
- Risoluzione dell'encoder Aggiungi filtro
-
Usato su: Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Motori con controller integrato, Motori passo-passo, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori DC brushless, Wheel drives per robotica
- Risoluzione dell'encoder SSI Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori passo-passo, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori con controller integrato, Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Wheel drives per robotica
- Rivestimento del mandrino Aggiungi filtro
-
Usato su: Attuatori lineari con motori passo-passo, Motori con controller integrato
-
-
Usato su: Cavi di collegamento
- Staffa di montaggio Aggiungi filtro
-
Usato su: Wheel drives per robotica
- Tensione dell'encoder Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori passo-passo
- Tensione di esercizio (encoder) Aggiungi filtro
-
Usato su: Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Motori passo-passo, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori DC brushless, Wheel drives per robotica
Tensione di alimentazione dell'encoder
-
Usato su: LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Freni per motori BLDC e passo-passo
- Tensione di esercizio (livello f. secondo lo standard PLC) Aggiungi filtro
-
Usato su: Encoder per motori BLDC e motori passo-passo
-
Usato su: Alimentatori switching
- Tensione di uscita Aggiungi filtro
-
Usato su: Alimentatori switching
- Tensione nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Motori con controller integrato, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori passo-passo, Wheel drives per robotica
- Tensione operativa Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato, Chopper di frenatura
- Tensione per avvolgimento Aggiungi filtro
-
Tensione nominale per avvolgimento
- Tipo Aggiungi filtro
-
Usato su: Riduttori per motori BLDC e passo-passo
-
Usato su: Convertitore, Elettronica
-
Usato su: Cavi di collegamento
-
Usato su: Cavi di collegamento
- Tipo di encoder Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori con controller integrato, Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm, Motori DC brushless, Motori passo-passo
- Tipo di ingressi digitali Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
- Tipo di ingresso analogico Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
- Tipo di segnale dell'encoder Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori passo-passo, Encoder per motori BLDC e motori passo-passo, Wheel drives per robotica
- Tipo di uscita digitale Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo, Motori con controller integrato
- Trazione a ruote Aggiungi filtro
-
Scegliere se mostrare o meno gli articoli configurati con trazione a ruote.
- Uscita freno Aggiungi filtro
-
Usato su: Controller per motori BLDC e passo-passo
Uscita per il collegamento di un freno al motore (ad es. serie BKE o BWA di Nanotec)
- Velocità di trasmissione CAN Aggiungi filtro
-
Usato su: Convertitore
- Velocità di trasmissione RS485 Aggiungi filtro
-
Usato su: Convertitore
- Velocità di uscita valore nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Wheel drives per robotica
Velocità lineare (all'uscita) delle trasmissioni a ruota
- Velocità nominale Aggiungi filtro
-
Usato su: Motori DC brushless, Motori con controller integrato
Punto di funzionamento nominale
-
0 Risultati
Articolo | NEMA | Max. Potenza | Velocità | Tipo di filettatura | Diametro della vite | Passo della vite | Corrente per avvolgimento | Lunghezza "A" | Prezzo |
|
---|
Richiedi un preventivo
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: order@nanotec.de