LA281M15-A-THCA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11
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
Il cavo motore è incluso nella fornitura

.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 35 mm/s
  • Tipo di filettatura Trapezoidale 
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.45 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"
  • NEMA 11 
  • max. potenza 152.1 N
  • Corrente per avvolgimento 1.5 A
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 1.25 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
  • Peso

Dimensioni

LA28-A/B
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-ABA-THCA-200 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-THCA-300 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-AAA-THCA-1000 Vite con filettatura trapezoidale