LA281M06-A-THCA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11

Disponibilità

Il cavo motore è incluso nella fornitura

.

Dati tecnici

  • Dimensione 28 mm
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 35 mm/s
  • Tipo di filettatura Trapezoidale 
  • Passo della vite 2 mm
  • Resistenza per avvolgimento 7.3 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L" 15 mm
  • Lunghezza "A" 41 mm
  • NEMA 11 
  • Max. Potenza 152.1 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Diametro della vite 5 mm
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 6.52 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
  • Peso 0.14 kg

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 100N1.002.003.004.005.006.007.008.009.00102030306090120150
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 3.60 mm/s
0.6A 24V
 
 
 
146.66
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti € 17,40
VITE-ABA-THCA-200 Vite con filettatura trapezoidale € 17,90
VITE-ABA-THCA-300 Vite con filettatura trapezoidale € 23,40
VITE-AAA-THCA-1000 Vite con filettatura trapezoidale € 54,20