LA281S10-A-UGAQ –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11

Disponibilità

Il cavo motore è incluso nella fornitura

.

Dati tecnici

  • Dimensione 28 mm
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 19 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Passo della vite 0.64 mm
  • Resistenza per avvolgimento 2.7 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L" 15 mm
  • Lunghezza "A" 33 mm
  • NEMA 11 
  • Max. Potenza 210 N
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Diametro della vite 4.76 mm
  • Risoluzione 3.2 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.5 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
  • Peso 0.11 kg

Dimensioni

LA28-A/B

Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 100N0.500.600.700.800.901.002.003.004.005.006.007.008.009.0010050100150200
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 1.95 mm/s
1A 24V
 
 
 
210
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Scaricamenti

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-ABA-UGAQ-200 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UGAQ-300 Vite con filettatura ACME
VITE-AAA-UGAQ-1000 Vite con filettatura ACME