LA281S10-B-UGAQ –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11
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
Il cavo motore è incluso nella fornitura

.
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 19 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 2.7 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"
  • NEMA 11 
  • max. potenza 210 N
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 3.2 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.5 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
  • Peso

Dimensioni

LA28-A/B
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Scaricamenti

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-ABA-UGAQ-200 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UGAQ-300 Vite con filettatura ACME
VITE-AAA-UGAQ-1000 Vite con filettatura ACME