Salve {{ user.user().username }}
Controllore con prestazioni elevate in un design compatto, adatto per motori DC brushless e motori passo-passo. Disponibile in versione a bassa corrente con corrente nominale di 3 A/6 A di picco e in versione ad alta corrente con corrente nominale di 6 A/18 A di picco. Ulteriore sicurezza per le tolleranze dei pacchi batteria e degli alimentatori da 48 V grazie a una tensione operativa massima di 58 V.
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.