CL4-E-2-12-5VDI –  Controllore del motore
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
Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug &amp Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale (FIR-v2139). 

Dati tecnici

  • Interfaccia USB 
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Tipo di ingressi digitali 5 V 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 10 V 
  • Tipo di uscita digitale Interruttore lato alto (max. 30 V/100 mA) 
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Peso
  • Tensione operativa 12 VDC - 58 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 18 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C

Dimensioni

CL4-E-...-12-...
Creazione in corso ...

Accessori

ZK-XHP-5-500-S CAN/RS485 in/out 0,5 m
ZK-MCM-12-500-S-JXH Cavo encoder NME2/3 0,5 m
ZK-TM4-10-500-S-JXH Cavo encoder NTO3 0,5 m
ZK-JZH-8-500-S-JXH Cavo encoder WEDL 0,5 m
ZK-XHP-8-500-S Cavo enc./reverbale o in/out 0,5 m
ZK-LD-CL4 Cavo convertitore encoder
Z-K4700/50 Condensatore
ZK-MICROUSB Cavo micro USB da 1,5 m
ZK-VHR-4-500 Cavo motore 0,5 m
ZK-VHR-3-500 Cavo di alimentazione 0,5 m

Base di conoscenza

The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.
Più dettagli