GP56-T1-8-HR –  Riduttori epicicloidali ad alta coppia
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
I riduttori GP56 possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Efficienza 92 %
  • Coppia di uscita Valore nominale 16.58 Nm
  • Rapporto di riduzione 7.71 
  • Momento d'inerzia 2.3 kg mm²
  • Temperatura operativa -15 °C - 90 °C
  • Lunghezza flangia L1
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 1630 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Cuscinetto rinforzato 
  • Massimo. Gioco torsionale 30  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 33.16 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 10919 giri al minuto
  • Vita utile 10000 h
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 540 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GP56-T
Creazione in corso ...