GP56-T2-20-HR –  Riduttori epicicloidali ad alta coppia

Disponibilità

I riduttori GP56 possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Efficienza 85 %
  • Coppia di uscita valore nominale 23.03 Nm
  • Rapporto di riduzione 20.03 
  • Momento d'inerzia 3.4 kg mm²
  • Temperatura operativa -15 °C - 90 °C
  • Lunghezza flangia L1 6 mm
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 1630 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Cuscinetto rinforzato 
  • Max. Gioco torsionale 30  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 46.06 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 8307 giri al minuto
  • Vita utile 10000 h
  • Lunghezza "L" 66 mm
  • Peso 0.8 kg
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 540 N

Dimensioni