DFA90S024027-A –  Motore piatto DC brushless
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
Controlli motore adatti: C5-E-2-X, N5-2-X

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 7.4 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.17 mH
  • Costante di coppia 6.1 Ncm/A
  • Collegamento del motore PCB 
  • Momento di picco
  • Potenza nominale 130 W
  • Velocità nominale 2720 giri al minuto
  • Dimensione
  • Resistenza da linea a linea 0.21 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 3000 gcm²
  • Peso
  • Corrente di picco 23 A
  • Lunghezza "A"
  • Coppia nominale
  • Tensione nominale 24 V

Dimensioni

DFA90
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
ZK-DF90-500 Cavo di collegamento

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli