DFA90L048017-A –  Motore piatto DC brushless
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
Controlli motore abbinati: C5-E-2-X, N5-2-X, CL4-E-2-X

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 4.3 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.66 mH
  • Costante di coppia 23 Ncm/A
  • Collegamento del motore PCB 
  • Momento di picco
  • Potenza nominale 170 W
  • Velocità nominale 1670 giri al minuto
  • Dimensione
  • Resistenza da linea a linea 0.6 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 5000 gcm²
  • Peso
  • Corrente di picco 13 A
  • Lunghezza "A"
  • Coppia nominale
  • Tensione nominale 48 V

Dimensioni

DFA90
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
ZK-DF90-500 Cavo di collegamento

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli