LSA561S20-A-UQKE-152 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 23
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
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 150 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 50.8 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso
  • NEMA 23 
  • max. potenza 352.2 N
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LSA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
LSNUT-AEAJ-UQKE Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AFAJ-UQKE Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAG-UQKE Dado filettato
LSNUT-AGAJ-UQKE Dado filettato precaricato con molla di torsione